GN 918.1 Leviers de blocage à came

Blocage vers le haut, acier

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Acier bruni.

Poignée

Type PLX. Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante.

Rondelle

Acier trempé.

Came hélicoïdale

Acier trempé.

Douille de guidage (exécutions GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)

Acier trempé.

Manchon taraudé (exécutions GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)

Acier trempé.

Exécutions standards

Goujon fileté en acier nitruré:

  • GN 918.1-KV: avec levier incliné.
  • GN 918.1-GV: avec levier droit.
  • GN 918.1-SK: avec hexagone.

Vis à tête cylindrique en acier nitruré et bruni côté opérateur :

  • GN 918.1-KVS: avec levier incliné.
  • GN 918.1-GVS: avec levier droit.
  • GN 918.1-SKS: avec hexagone.

Vis à tête cylindrique en acier nitruré et bruni côté arrière :

  • GN 918.1-KVB: avec levier incliné.
  • GN 918.1-GVB: avec levier droit.
  • GN 918.1-SKB: avec hexagone.

Suffixe pour la direction de l'action de blocage:

  • L: action de blocage anti-horaire.
  • R: action de blocage horaire (version représentée dans les dessins).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les leviers de serrage à came GN 918.1 ont une surface cunéiforme circonférentielle et permettent d'atteindre des valeurs de serrage élevées avec des mouvements de blocage et de déblocage rapides et sûrs.

Grâce à l'angle d'inclinaison réduit (angle de came), le système est autobloquant.

Le levier est raccordé à la came par un profil denté qui en permet le positionnement optimal en relâchant la vis axiale.

La rondelle permet d'éviter de réaliser de coûteux détails avec filetages femelles et la vis peut donc être employée directement sur des tasseaux pour des plaques de fixation à rainures en T.

GN 918.1-GVS - Levier droit, vis côté opérateur 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.