EWN. Ecrous-papillon de serrage

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

  • ECA.W: technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécutions standards

  • EWN-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
  • EWN-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté, avec calotte.
  • EWN-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
  • EWN-SST-FP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté
  • EWN-p: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
  • EWN-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
Accessoires sur demande

Accessoires sur demande

  • ECA.W: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE