RMD-US Aimants plats non-blindés

Trou de passage

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • RMD-US-SC (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350 °C.
  • RMD-US-SC (d2): trou passant, aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350 °C.
  • RMD-US-ND (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), finition nickelée, pour températures jusqu’à 80 °C.
  • RMD-US-ND (d2): trou passant, aimant en néodyme, fer, bore (NdFeB), finition nickelée, pour températures jusqu’à 80 °C.
  • RMD-US-HF (d1): trou passant avec siège pour vis à tête fraisée plate, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250 °C.
  • RMD-US-HF (d2): trou passant, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250°C.

Données techniques aimants

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants RMD-US sont des aimants circulaires non-blindés.

Ils sont généralement fixés en place par collage.

Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RMD-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques RMD 

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE