BT-HP-AV Boutons moletés imperdables

pour vissage à tournevis, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • BT-HP-AV-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données techniques).
  • BT-HP-AV-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les boutons moletés retenus sont utilisés pour fixer les plaques de fermeture, carters ou autres sans risque de perte.

Cela est possible grâce à la partie non filetée de la tige qui permet au bouton de rester ancré (retenu) dans la machine.

La cavité dans la partie supérieure rend la poignée idéale lorsqu’il faut effectuer un serrage avec un tournevis plat de 6,5 mm (BT.12 et BT.16) ou 10 mm (BT.20).

BT-HP-AV-SST-p - Tige filetée en acier INOX AISI 304 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.