Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur grise claire, assemblage à pression.
Exécutions standards
Douille en acier bruni, trou alésé H7.
Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette.
- VDS.: sans poignée.
- VDS+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
- VDS+IEL: avec poignée libre IEL+x-SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".
- VDS+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
- VDS+IRS: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820 en technopolymère.
Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé H7.
- VDS-SST: sans poignée.
- VDS+I-SST: avec poignée libre I.621+x-SST en technopolymère.
- VDS+IR-SST: avec poignée rabattable IR.620-SST en technopolymère.
- VDS+IRS-SST: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820-SST en technopolymère.
K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Accessoires sur demande
- GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
- GN 184.5: rondelle pour fixation axiale en acier INOX.
- ECB.D: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, disponible pour VDS.125, VDS.150 et VDS.175 (voir tableau).