VPC Bras porte ventouse à ressort - anti rotatifs

Avec raccord fileté mâle, acier, aluminium et laiton

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Tige en laiton ou acier INOX.

Ressort en acier INOX.

Manchon fileté et bagues en laiton ou acier AVP.

Raccord d'air en aluminium anodisé bleu.

Exécutions standards

  • VPC-M: avec raccord fileté mâle droit.
  • VPC-M-L: avec raccord fileté mâle en L.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bras porte ventouses à ressort VPC comprennent:

  • une tige en laiton à section hexagonale pour la fixation de la ventouse. Cette forme empêche que la butée et la ventouse fixée sur cette dernière ne tournent sur leur axe ;
  • un manchon fileté en acier ou en laiton, muni de deux bagues de serrage, pour le montage rapide du bras porte ventouse sur le dispositif d’automatisation;
  • un ressort pour amortir l’impact de la ventouse et maintenir en même temps une pression constante avec la charge à lever ;
  • un raccord rapide pour le raccordement au tube d’aspiration.

Adaptés pour des ventouses de 45 mm de diamètre minimal et de 110 mm de diamètre maximal.

Les courses de ressort effectives sont proportionnelles à la longueur (l3) de la tige, notamment :

  • 16 mm pour la longueur de 28 mm
  • 49 mm pour la longueur de 65 mm
  • 74 mm pour la longueur de 95 mm

Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 6x8.

Voir Données techniques des ventouses  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE