San - Antimicrobial
filetage métrique, PG et NPT, en laiton ou en acier INOX
Matière
Laiton nickelé (NK) ou acier INOX AISI 303 (SST).
Insert d'étanchéité
Caoutchouc chloroprène (CR).
Insert de blocage
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Joint d’étanchéité
O-Ring en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- CGM-NK: filetage métrique, laiton.
- CGM-PG-NK: filetage PG, laiton.
- CGM-NPT-NK: filetage NPT, laiton.
- CGM-SST: filetage métrique, acier INOX.
- CGM-PG-SST: filetage PG, acier INOX.
Caractéristiques et applications
Ils sont utilisés pour la fixation et l'isolation des câbles électriques à l'intérieur d'équipements électriques tels que les tableaux de distribution et les boîtes de dérivation, offrant ainsi une protection contre les agents extérieurs.
Ils permettent de maintenir le câble bien en place, empêchant ainsi que les contraintes mécaniques ou les tractions accidentelles n'affectent les connexions électriques internes et en garantissant la continuité de la connexion électrique.
La présence du joint torique garantit un haut niveau de protection en empêchant la pénétration d'eau et de poussière, tout en protégeant les connexions électriques contre toute corrosion éventuelle.
Dans la plage de serrage spécifiée, l'efficacité de l'étanchéité et du blocage augmente avec le diamètre du câble.
Le montage des presse-étoupes dans les équipements électriques peut s'effectuer en utilisant le filetage existant ou, en cas de trou passant, à l'aide de contre-écrous.