DCE-GU Rails de montage

pour colliers DCE, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier zingué

Exécutions standards

  • DCE-GU: pour utilisation avec les colliers de la série standard DCE-S (DIN 3015-1) et de la série double DCE-D (DIN 3015-3).
  • DCE-GU-H: pour utilisation avec les colliers de la série lourde DCE-H (DIN 3015-2).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Différentes dimensions du profilé en C pour s'adapter aux différentes séries DIN 3015. Le rail est la solution idéale pour réaliser des structures modulaires pour la fixation des colliers.

Longueur 2 m.

Accessoires

Accessoires

Pour la réalisation des kits de montage DCK-S, DCK-H et DCK-D.

  • DCE-S: colliers série standard
  • DCE-H: colliers série lourde.
  • DCE-D: colliers série double.
  • DCE-NTG: écrous pour rails de montage.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE