AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour colliers DCE, acier
Matière
Acier zingué
Exécutions standards
- DCE-NTG-S: avec capuchon en caoutchouc NBR noir, à utiliser avec les colliers de la série standard DCE-S (DIN 3015-1).
- DCE-NTG-H: pour utilisation avec les colliers de la série lourde DCE-H (DIN 3015-2).
- DCE-NTG-D: avec anneau en caoutchouc NBR noir, à utiliser avec les colliers de la série double DCE-D (DIN 3015-3).
Caractéristiques et applications
Conçus pour être associés aux colliers DIN 3015, ils constituent la solution de fixation des colliers sur les rails de montage.
Ils permettent aux colliers de coulisser le long du rail afin de créer des structures de fixation complexes.
Avec filetage métrique standard qui facilite l'association avec les vis de fixation DCE-SRE et DCE-SRC.
Accessoires
Pour la réalisation des kits de montage DCK-S, DCK-H et DCK-D.
- DCE-S: colliers série standard
- DCE-H: colliers série lourde.
- DCE-D: colliers série double.
- DCE-PU: plaques supérieures.
- DCE-SRE: vis à tête hexagonale.
- DCE-SRC: vis à tête cylindrique.
- DCE-WA: rondelles planes.
- DCE-GU: rails de montage.