ZCL Engrenages cylindriques

Technopolymère, angle de pression 20°

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise.

Exécutions standards

  • ZCL-0.5: module 0.5, moyeu non percé (pour nombre de dents Z ≤ 50) ou pré-trou passant (pour nombre de dents Z ≥ 55).
  • ZCL-1.0: module 1.0, moyeu non percé (pour nombre de dents Z ≤ 10) ou pré-trou passant.
  • ZCL-1.5: module 1.5, pré-trou passant.
  • ZCL-2.0: module 2.0, pré-trou passant.
  • ZCL-2.5: module 2.5, pré-trou passant.
  • ZCL-3.0: module 3.0, pré-trou passant.
  • ZCL-1.0-K: module 1.0, moyeu percé avec cavité pour tirant selon UNI 6604, tolérance D10.
  • ZCL-1.5-K: module 1.5, moyeu percé avec cavité pour tirant selon UNI 6604, tolérance D10.
  • ZCL-2.0-K: module 2.0, moyeu percé avec cavité pour tirant selon UNI 6604, tolérance D10.
  • ZCL-2.5-K: module 2.5, moyeu percé avec cavité pour tirant selon UNI 6604, tolérance D10.
  • ZCL-3.0-K: module 3.0, moyeu percé avec cavité pour tirant selon UNI 6604, tolérance D10.

Pour les exécutions avec des trous passants, la taille du trou "d" indiquée dans le tableau représente le diamètre minimal du trou utile qui peut être obtenu par usinage.

Pour les modèles -K, l'usinage de la rainure de clavette n'est pas nécessairement en phase avec la denture.

Informations générales

Caractéristiques

Le couple indiqué dans le tableau est garanti dans les limites comprises entre 0 et 150 tours par minute. Les valeurs de couple peuvent varier en fonction de la lubrification, de la température, du couplage avec différentes matières et des heures de fonctionnement continu.

Tolérance maximale sur le trou passant lisse: IT 9.

Données techniques

Voir: Eléments de transmission.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Moyeu avec vis sans tête transversale.
  • Engrenages hors normes avec moyeu avec cavité pour tirant selon la norme UNI 6604 tolérance D10.
Instructions d'emploi

Assemblage

Pour coupler deux engrenages droits, un jeu positif de fonctionnement doit être envisagé. Pour les modules 0.5 - 1.0 - 1.5 la tolérance (+0.03 +0.1) est recommandée. Pour les modules 2.0 - 2.5 - 3.0 la tolérance (+0.08 +0.3) est recommandée.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE