San - Antimicrobial
Alliage de zinc
Corps de levier
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy
- Couleur noire RAL 9005, finition mate B
- Couleur orange RAL 2004, finition mate O
- Couleur rouge RAL 3000, finition mate R
- Couleur argent RAL 9006, finition mate S
Axe
An acier INOX AISI 303 nickelé.
Élément de serrage
En acier zingué avec trou fileté ou vis filetée.
Exécutions standard
Trou fileté (d1) :
- GN 927-A (d1) : positionnement avec écrou-papillon de réglage fileté zingué, avec bague de support zinguée et insert de contact en technopolymère (POM) à base d’acétal renforcé de verre.
- GN 927-B (d1) : positionnement sans écrou-papillon de réglage, avec bague de support en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.
Vis filetée (d2 - l2) :
- GN 927-A (d2 - l2) : positionnement avec écrou-papillon de réglage fileté zingué, avec bague de support zinguée et insert de contact en technopolymère (POM) à base d’acétal renforcé de verre.
- GN 927-B (d2 - l2) : positionnement sans écrou-papillon de réglage, avec bague de support en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.
Caractéristiques et applications
Les leviers de serrage GN 927 sont particulièrement adaptés à un serrage rapide.
La version A du GN 927 avec écrou-papillon de réglage offre un serrage rapide et efficace. En effet, l’écrou-papillon de réglage à la base permet de régler la force de serrage utilisée tout en verrouillant le levier dans la position requise.
Ce type de levier vous permet d’atteindre des forces de serrage allant jusqu’à 8 kN.