VRTP. (inch sizes) Volants à rayons

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Couvre-douille

Plaquette frontale autocollante en aluminium anodisé.

VRTP.375: calotte en technopolymère à base de polyester (PBT), couleur grise RAL 7035, finition brillante, assemblage à pression.

Exécutions standards

Douille acier bruni, standard trou alésé.

  • VRTP.: sans poignée.
  • VRTP+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
  • VRTP+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Douille avec trou et rainure de clavette selon tolérance ANSI B17.1-1967.

Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 978431-R-K VRTP.80+IR A-5/16-K).

Autres exécutions sur demande

Trous métriques standard.

Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • ECB.T: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage par pression, disponible pour VRTP.125, VRTP.160 et VRTP.200 (voir tableau).
Autres exécution

Autres exécutions sur demande

Trous métriques standard.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.