San - Antimicrobial
Assemblage sur vitres ou panneaux, SUPER-technopolymère
Matériau
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.
Rondelles à palier
Caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A (compris dans la livraison). Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Rondelles planes
Acier INOX A4 UNI 6593-MT (compris dans la livraison).
Exécutions standard
Pour assemblage avec porte et mât coplanaires (fig.1).
- CFDX-G-C-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
- CFDX-G-C-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
- CFDX-G-C-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
Pour assemblage avec porte (épaisseur maxi = 5 mm) en butée sur le mât (fig.2).
- CFDX-G-R-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
- CFDX-G-R-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
- CFDX-G-R-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
Caractéristiques et applications
La charnière (modèle déposé) se compose de deux corps de tailles différentes (l'un large et l'autre étroit) destinés, par exemple, à être utilisés sur des structures dotées d'un mât étroit. Le type d’assemblage rend toute manipulation impropre par des tiers difficile. Les exécutions SH sont livrées démontées pour faciliter la fixation.
Angle de rotation (valeur approximative)
195° maxi (-5° et 190°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interreliées). Éviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Test de résistance | Sollicitation axiale | Sollicitation radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximale de | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximale de tension Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximale de tension E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFDX-G-C.40-B-M5 | 488 | 2 541 | 397 | 1613 | 347 | 1361 |
| CFDX-G-C.40-p-M5x14,5 | 455 | 2 569 | 362 | 1 679 | 450 | 1 458 |
CFDX-G-C.40-SH.5 | 455 | 2 822 | 455 | 1 713 | 492 | 1 377 |
CFDX-G-C.50-B-M6 | 909 | 2 567 | 1 051 | 2 034 | 1 211 | 2 161 |
| CFDX-G-C.50-p-M6x14,5 | 534 | 2 330 | 1 247 | 2 194 | 1 415 | 2 365 |
| CFDX-G-C.50-SH.6 | 921 | 2 795 | 1 238 | 2 818 | 1 299 | 2 899 |
| CFDX-G-C.60-B-M6 | 820 | 3 585 | 1 152 | 2 004 | 1 676 | 2 481 |
| CFDX-G-C.60-p-M6x14,5 | 798 | 3 106 | 1 064 | 1 904 | 1 747 | 2 510 |
| CFDX-G-C.60-SH.6 | 1 072 | 3 560 | 1 092 | 3 326 | 1 877 | 4 587 |
Test de résistance | Sollicitation axiale | Sollicitation radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximale de | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximale de tension Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximale de tension E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFDX-G-R.40-B-M5 | 509 | 2 760 | 496 | 1 479 | 555 | 1 437 |
| CFDX-G-R.40-p-M5x14,5 | 491 | 2 845 | 541 | 1 592 | 614 | 1 382 |
CFDX-G-R.40-SH.5 | 498 | 3 037 | 537 | 1 562 | 608 | 1 434 |
CFDX-G-R.50-B-M6 | 853 | 3 550 | 1 186 | 1 540 | 1 784 | 2 430 |
| CFDX-G-R.50-p-M6x14,5 | 606 | 2 938 | 1 393 | 2 625 | 1 675 | 2 732 |
| CFDX-G-R.50-SH.6 | 788 | 2 989 | 1 235 | 3 299 | 1 475 | 3 210 |
| CFDX-G-R.60-B-M6 | 965 | 3 245 | 1 166 | 2 258 | 1 446 | 2 377 |
| CFDX-G-R.60-p-M6x14,5 | 786 | 3 150 | 1 138 | 2 028 | 1 543 | 2 631 |
| CFDX-G-R.60-SH.6 | 1 187 | 3 563 | 1 104 | 3 374 | 1 569 | 4 784 |
Instructions de montage
Pour montage sur vitres ou panneaux :
- Percer dans la vitre ou le panneau (épaisseur ≥ 4 mm) un trou de Ø 10,5 0,2.
- Positionner la charnière à l’avant en centrant la contre-pièce (d1) dans le trou.
- Sur le côté opposé, insérer les rondelles à palier, les rondelles planes et bloquer à l’aide de vis (non comprises dans la livraison).
Pour la version SH :
- Assembler le côté étroit sur le côté mât et le côté large du côté porte.
- Insérer le goujon de rotation par le côté ne comprenant pas d’élargissement du diamètre jusqu’au blocage dans le corps de la charnière.