VCT.SOFT (inch sizes) Boutons de régulation à lobes

Technopolymère Soft-touch

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Calotte colorée

Technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs standard, finition mate.

Sur demande et pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.

Exécutions standards

  • VCT-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • VCT-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau ISO 4753 (voir Données Techniques).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE