Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
- ECB.I: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
Douille acier bruni, trou alésé H7.
- EMW+IEL: avec poignée libre IEL+x SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".
- EMW+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Accessoires sur demande
Exécutions spéciales sur demande
Douille avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1 tolérance P9.
Pour la commande du volant avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).
Pour des quantités suffisantes: exécutions avec système de blocage (brevet ELESA),.