Technopolymère, nettoyabilité maximale
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.
Exécutions standards
- VTT-CLEAN: douille en acier INOX AISI 304, trou borgne fileté.
- VTT-p-CLEAN: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Caractéristiques et applications
La forme ergonomique à trois lobes avec de larges crans assure une excellente prise en main et ce, même avec des gants de travail.
Le design sans cavité à l'arrière, permet de réduire l'épaisseur et empêche le dépôt de résidus antihygiéniques, tout en facilitant les opérations de nettoyage. Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements nécessitants des nettoyages complets par jets d'eau ou de vapeur.