San - Antimicrobial
CSMT Verrou quart de tour
avec poignée en T et serrure, technopolymère
Poignée et stator
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Rotor
Alliage de zinc chromé.
Ressorts
Acier INOX.
Ecrou
M22x1,5 en technopolymère.
Levier de fermeture plat
Acier zingué, épaisseur 3 mm.
Joint d’étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR.
Vis autotaraudeuse
Acier zingué.
Deux clés
Laiton nickelé, extractibles en deux positions à 180°.
Rotation
90° droite en sens horaire (droite).
Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529.
Exécutions standards
- CSMT: serrure avec chiffrage différencié (400 combinaisons différentes): chaque serrure a une paire de clés avec chiffrage différent.
- CSMTU: serrure avec chiffrage unique: toutes les serrures ont le même chiffrage et employent la même clé.
Exécutions spéciales sur demande
Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.