San - Antimicrobial
ELCK Verrou quart de tour
avec serrure, technopolymère
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Serrure
- stator et rotor en alliage zingué moulé sous pression;
- serrure avec plaquette frontale en acier INOX, position du levier à 90°;
- écrou de blocage en laiton;
- rondelle élastique en acier zingué;
- rondelle de positionnement en acier zingué, épaisseur 1.2 mm à souder à la tôle du portillon en cas d'épaisseur mince;
- deux clés en laiton nickelé, extractibles en deux positions (serrure ouverte ou fermée);
Exécutions standards
Serrure avec chiffrage différencié (400 combinaisons différentes). Chaque serrure a une clé avec chiffrage différent.
- ELCK-1-D: avec levier de fermeture plat en acier zingué brillant, ouverture à droite.
- ELCK-1-S: avec levier de fermeture plat en acier zingué brillant, ouverture à gauche.
- ELCK-1-SS: avec levier de fermeture plat (1) en acier zingué brillant, sans serrure. Le levier de manœuvre peut être utilisé pour l'ouverture aussi bien à droite qu'à gauche.
- ELCK-2: toutes les exécutions ci-dessus mais avec levier de fermeture plié.
Accessoires sur demande
Rallonge filetée pour le positionnement du levier de fermeture avec la valeur l=10 mm (ELCK avec levier plat) ou I=18 mm (ELCK avec levier plié).
Exécutions spéciales sur demande
- serrure avec chiffrage unique: toutes les serrures ont le même chiffrage et s'utilisent avec la même clé.
- serrure avec chiffrage différencié et passepartout (160 combinaisons différentes): chaque serrure a un chiffrage différent et sa clé correspondante. Pour chaque commande, nous fournissons une paire de clés passepartout, qui les ouvre toutes.
Les exécutions spéciales sont aussi disponibles avec ouverture à droite ou à gauche, avec levier de fermeture plat ou plié.