San - Antimicrobial
NTS Écrous hexagonaux de sécurité
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.
Caractéristiques et applications
L'écrou est doté d'une butée inférieure non filetée qui fait office de dispositif de freinage intégré et empêche le desserrage des pièces assemblées, même en cas de vibrations.
Entièrement fabriqué dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, il est destiné aux applications de fixation mécanique, mais aussi à l'industrie, à l'aéronautique, à l'électronique et à tous les cas où une réduction du poids est requise.
Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.