CFT. Charnières avec calottes couvre-vis

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Calottes couvre-vis

Technopolymère à base de polyester (PBT), couleur noire, finition brillante, assemblage à déclic.

Exécutions standards

  • CFT-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFT-EH: trous passants avec siège hexagonal pour vis à tête cylidrique. On peut obtenir une charnière avec douille ou avec tige au moyen d'écrous ou de vis à tête hexagonale insérés dans leurs propres sièges.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 200° (-20° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.

CFT-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CFT-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFT-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFT-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFT-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Calottes couvre-vis dans différentes couleurs RAL.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE