CFQ. Charnières avec calottes couvre-vis

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Calottes couvre-vis

Technopolymère à base de polyestère (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage à déclic.

Exécutions standards

  • CFQ-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFQ-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
  • CFQ-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 195° (-15° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFQ-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CFQ-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistance
Sollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFQ-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFQ-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFQ-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
Charge maximum d'exerciceCharge de ruptureCharge maximum d'exerciceCharge de ruptureCharge maximum d'exerciceCharge de rupture
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE