CFMY Charnières pour portes amovibles

SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère autolubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

  • CFMY-D: Goujon de charnière fixé au corps de charnière droit.
  • CFMY-S: Goujon de charnière fixé au corps de charnière gauche.
CFMY-D - Goujon fixé au corps droit 
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFMY-D - Goujon fixé au corps droit 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFMY-D - Goujon fixé au corps droitCFMY-D - Goujon fixé au corps droitCFMY-D - Goujon fixé au corps droit
DescriptionCharge statique limite max
Sa [N]
Charge statique limite max
Sr [N]
Charge statique limite max
S90 [N]
CFMY.40800500400
CFMY.5012001100700
CFMY.60205016001250

La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficiènt proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application de la charnière spécifique.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.