AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Alliage de zinc moulé sous pression

Matière
Alliage de zinc moulé sous pression.
Couleur
Revêtement de vernis noir, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Rondelle
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Exécutions standards
- CMMY-D: Goujon fixé au corps droit.
- CMMY-S: Goujon fixé au corps gauche.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.