San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calotte
- ECA.W: technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis.
Exécutions standards
- EWN-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
- EWN-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté, avec calotte.
- EWN-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
- EWN-SST-FP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté
- EWN-p: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau ISO 4753 (voir Données techniques aimants), avec calotte.
- EWN-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussée selon le tableau ISO 4753 (voir Données techniques aimants), avec calotte.
Accessoires sur demande
- ECA.W: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).