Technopolymère Soft-touch
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Couronne avec rainure
Elastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A.
Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
- MBT-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
- MBT-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussée selon le tableau ISO 4753 (voir les Données techniques aimants).
Caractéristiques et applications
La couronne, recouverte d'élastomère (TPE) "soft-touch" améliore l'efficacité de prise même en présence d'huile, de graisses et de transpiration de la main. Par conséquent il est indiqué pour l'application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.
Ergonomie
Ce type de bouton offre la possibilité de manœuvrer dans les conditions de travail les plus variées de manière ergonomique, c'est à dire en obtenant les niveaux d'effort applicable les plus élevés avec le minimum de fatigue.
La structure répétitive à très petit intervalle de la surface s'ajoutant au revêtement "Soft-touch" de la couronne permet la reprise du bouton pendant la phase de rotation rapide (ou de vissage) dans les meilleures conditions, sans nécessité d'aucun adjustement angulaire de la main et du poignet.