AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Alliage de zinc moulé sous pression
Matière
Alliage de zinc moulé sous pression ZD
Revêtement en résine époxy:
- Noir, RAL 9005, finition texturée SW
- Grise, RAL 9006, finition mate SR
Emplacement pour rainure pour languette DIN 6885-1
- P9 pour l'exécution GN 210-K
- JS9 pour l'exécution GN 210-KK
Calotte
Polyamide (PA)
- Amovible
- Couleur noire pour SW
- Couleur gris pour SR
Exécutions standards
- GN 210-B: sans emplacement pour rainure pour languette, sans blocage.
- GN 210-BK: sans emplacement pour rainure pour languette, avec blocage.
- GN 210-K: avec emplacement pour rainure pour languette, sans blocage.
- GN 210-KK: avec emplacement pour rainure pour languette, avec blocage
- GN 210-V: avec double trou carré, sans blocage.
- GN 210-VK: avec double trou carré, avec blocage.
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Pour trou d'exécution GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK
Acier INOX
Caractéristiques et applications
Les leviers de commande GN 210 servent à actionner des arbres, par exemple pour changer de vitesse, enclencher des embrayages ou actionner des soupapes et des fermetures.
Le couple est transmis par un accouplement géométrique à languette parallèle ou à arbre carré. Cela garantit une position angulaire précise entre l'arbre et le levier. La position angulaire peut être définie librement à l'aide de leviers de commande à alésage lisse.
Les leviers avec rainure pour languette ou trou carré peuvent être fixés axialement à l'aide d'une rondelle évasée.
Les versions avec blocage transmettent les couples et les forces sans jeu grâce à un blocage par friction et fixent le moyeu dans le sens axial. Ils sont faciles à installer et peuvent être ajustés même après leur installation.
L'angle de rotation des leviers de manœuvre peut être maintenu à l'aide de presseurs à bille et à ressort ou limité à l'aide de goupilles de fin de course.