Technopolymère
Matière
High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish. Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Couvre-douille
Plaquette frontale autocollante en acier INOX AISI 304 adhésif adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
Douilles en acier INOX AISI 304, standard trou alésé.
Voir dans le tableau les diamètres de perçage maximum admis d' et d".
- VRTP-P+I-SST: avec poignée libre type I.621+x en technopolymère à base de polyamide (PA),conforme à la certification FDA.
- VRTP-P+IR-SST: avec poignée rabattable type IR.620) en technopolymère à base de polyamide (PA) conforme à la certification FDA. Goujon, douille et composants internes en acier INOX AISI 304, support en acier INOX AISI 316L.
Exécutions spéciales sur demande
Douille avec trou et rainure de clavette selon ANSI B17.1-1967 tolérance P9.
Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (es.979111-K VRTP.80-P+I-SST-5/16-K).
Caractéristiques et applications
La section solide de la couronne du volant permet le nettoyage parfait grâce à l'absence de retraits postérieurs. Pour cette raison, étant le technopolymère à base de polypropylène et les composants métalliques en acier INOX AISI 304, cette version du volant VRTP. est destinée aux applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et médical.