San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Couvre-douille
Plaquette frontale autocollante en aluminium anodisé.
VRTP.375: calotte en technopolymère à base de polyester (PBT), couleur grise RAL 7035, finition brillante, assemblage à pression.
Exécutions standards
Douille acier bruni, standard trou alésé.
- VRTP.: sans poignée.
- VRTP+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
- VRTP+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Exécutions spéciales sur demande
Douille avec trou et rainure de clavette selon tolérance ANSI B17.1-1967.
Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 978431-R-K VRTP.80+IR A-5/16-K).
Autres exécutions sur demande
Trous métriques standard.
Accessoires sur demande
Autres exécutions sur demande
Trous métriques standard.