San - Antimicrobial
Duroplast, moyeu en acier
Matière
Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.
Couronne
Aluminium anodisé mat.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Exécutions standards
Moyeu en acier bruni, trou alésé.
Voir dans le tableau les diamètres de perçage maximum admis d' et d".
- VDN.FP-A: sans poignée.
- VDN.FP+I-A: avec poignée libre I.301+x en Duroplast à base phénolique (PF).
- VDN.FP+IR-A: avec poignée rabattable IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: avec poignée de sécurité rabattable automatiquement "Fold-O-matic"® IRS.820 en technopolymère.
Exécutions spéciales sur demande
- Moyeu avec trou et rainure de clavette selon tolérance ANSI B17.1-1967 .
Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 973690-K VDN.80 FP+I-A 5/16-K).
- Volants avec moyeu non percés.
- Volants avec contrepoids d'équilibrage incorporés.
Ergonomie
La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.