Acier ou acier INOX, caoutchouc
Exécutions standards
- SRH.: acier zingué.
- SRH-SST: acier INOX AISI 304.
Base
Néoprène de couleur noire, dureté 85 Shore A.
Ecrous
Acier zingué ou acier INOX AISI 304.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Composants pour les opérations de manœuvre, de serrage et de verrouillage des équipements, y compris les équipements et mobiliers sportifs du secteur nautique.
Résistance à la corrosion, ergonomie, formes compactes et une grande attention aux choix des matières et des finitions garantissent facilité de nettoyage
Composants pour machines d'emballages de la mise en bouteille et de l'étiquetage pour les opérations de manœuvre, de serrage et de contrôle
Composants pour véhicules, machines et équipements de construction
Composants pour l'équipement médical et paramédical et les instruments de précision
Néoprène de couleur noire, dureté 85 Shore A.
Acier zingué ou acier INOX AISI 304.
Votre demande a bien été enregistrée