GN 565.2 - GN 565.7 Poignées étriers inclinées

Aluminium ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Barre en aluminium à section ovale:

  • GN 565.2-A: trous borgnes filetés.
  • GN 565.2-B: trous passants pour assemblage frontal au moyen de vis, écrous et rondelles compris dans la fourniture.

Suffixes de la finition:

  • BL: aluminium naturel.
  • SW: revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
  • EL: aluminium anodisé, couleur naturelle, finition mate.

Barre en acier INOX AISI 304, finition mate sablée.

  • GN 565.7: trous borgnes filetés.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs et couleurs différentes.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE