AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour montage avec des vis, avec ou sans joint d’étanchéité, alliage de zinc

Matière
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) ou grise RAL 9006 (SR), finition mate.
Joint d’étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR de couleur noire, collé au corps de la poignée.
Vis (seulement pour GN 7330-A)
Acier INOX AISI 304 à tête fraisée plate avec revêtement en polyamide sous la tête.
Protection IP
Degré de protection IP 66 selon Tableau EN 60529.
(seulement pour les exécutions avec joint d'étanchéité).
Exécutions standards
Montage frontal au moyen de trous passants pour vis M5 à tête fraisée plate incluses dans la fourniture :
- GN 7330-A-1: sans joint d'étanchéité.
- GN 7330-A-2: avec joint d'étanchéité.
Montage à l’arrière au moyen de 4 vis M5 soudées au corps de la poignée :
- GN 7330-C-1: sans joint d'étanchéité.
- GN 7330-C-2: avec joint d'étanchéité.

Instructions d'assemblage
Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.

l7 | m1 | |
GN 7330-127 | 88+1 | 100 |
GN 7330-155 | 115+1 | 128 |