Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Exécutions standards
- EKK-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- EKK-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau ISO 4753 (voir Données techniques aimants).
Autres exécutions sur demande
Trous filetés métriques standard et goujons.
Exécutions spéciales sur demande
Les bouton moleté EKK-B et EKK-p peut être également fourni dans une des autres couleurs Ergostyle.