GN 939 Pinces à verre

pour panneaux en verre et en plastique, zinc moulé sous pression

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type E: bride d'angle.
  • Type EB: bride d'angle avec goupille de sécurité.
  • Type F: bride de surface.
  • Type FA: bride de surface avec plaque d'arrêt.
  • Type FB: bride de surface avec goupille de sécurité.

Alliage de zinc moulé sous pression     ZD

Revêtement en résine époxy:

  • Noir, RAL 9005, finition texturée     SW
  • Argenté, RAL 9006, finition texturée     SR

Vis de blocage

Acier INOX AISI 304

Inserts en caoutchouc

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

Plaque d'arrêt (type FA)

Acier inox AISI 316L

Goupilles de sécurité (type EB et FB)

  • Acier INOX AISI 304

Polyamide plastifié (PA)

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les brides GN 939 sont utilisées pour fixer des panneaux en verre, en plastique ou autres matériaux. Il existe des brides d'angle et des brides de surface adaptées à différentes conditions d'installation. !da duplicazione!

Les panneaux sont maintenus entre les inserts en caoutchouc. Vous pouvez également opter pour un dispositif de blocage positif doté d'une goupille de sécurité ou d'une plaque d'arrêt.

Si les brides sont utilisées avec des profilés dotés de rainures de 8 ou 10 mm, les tasseaux pour rainures en T GN 938.1 sont disponibles en tant qu'accessoires de montage. Ceux-ci facilitent l'alignement, empêchent les brides de tourner et compensent toute éventuelle contrainte.

GN 939-F-SR - Bride de surface, argent 
GN 939-F-SR - Bride de surface, argent 
GN 939-F-SR - Bride de surface, argent 
Accessoire

Accessoire

GN 938.1 .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE