San - Antimicrobial
Base et tige en acier INOX AISI 316L
Base
Acier INOX AISI 316L, finition tournée.
Tige filetée
Acier inox AISI 316L
Exécutions standards
- GN 22-D0-SK : sans disque antiglisse, avec hexagone de régulation
- GN 22-D0-TK : sans disque antidérapant, avec faces planes fraisées à la base
- GN 22-D1-SK : avec disque antiglisse, avec hexagone de régulation
- GN 22-D1-TK : avec disque antidérapant, avec faces planes fraisées à la base
Écrou à six pans creux ISO 4032
Acier INOX
Vis de montage
Acier INOX
Disque antiglisse
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
- Couleur noir
- Dureté de 70 Shore A
- Monté
Caractéristiques
Les pieds réglables GN 22 sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements agressifs.
Ils sont fournis montés et ne peuvent pas être démontés.