SQMF Connexions angulaires pour structures de profilés

Ganter Norm GN 961

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium.

Exécutions standards

  • SQMF-B-MT: aluminium naturel, finition mate.
  • SQMF-B-SW: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.
  • SQMF-B-SR: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Vis et inserts de fixation

Acier zingué.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les connexions angulaires SQMF. sont indiquées pour assembler très simplement des structures qui se composent de profilés en aluminium de dimension 30/40 mm. pour protections de sécurité pour machineries et équipements.

SQMF - Connexions angulaires pour structures de profilés 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Connexions angulaires sans calotte de fermeture, vis, écrous et inserts de fixation (SQMF-A).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE