San - Antimicrobial
STC-A Connecteur avec angle réglable pour tubes carrés
Technopolymère
Connecteur
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- 2A-2W: connecteur bidimensionnel à deux voies.
- 3A-3W: connecteur tridimensionnel à trois voies.
Caractéristiques et applications
Indiqué pour la fabrication de structures composées de profils carrés. L'assemblage peut être effectué simplement par l'installation du connecteur en le forçant à l'intérieur du profil, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.