Technopolymère
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Bouton de reprise
Technopolymère en couleurs gris-noir ou orange, finition brillante.
Exécutions standards
Elément de serrage avec goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- MRT-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- MRT-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- MRT-p: tige filetée en acier singuè brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
- MRT-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Poignée débrayable plate, configuration ouverte pour éviter le dépôt des résidus antihygiéniques ou d'usinage et saleté.
Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Par rapport aux différents types de poignées débrayables avec vis de retenue en métal, cette solution offre:
- un isolement électrique absolu pour l’opérateur au cours de la manœuvre
- l’élimination de parties visibles en acier susceptibles éventuellement de rouiller
- le désengagement plus commode du levier.
Résistance aux cycles de serrage répétitifs
Voir ERX..
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.