AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
côté bouton (hygiène frontale) / côté bouton et goupille (hygiène complète)

Type
Type SW: Avec deux clés plates
Codage
- Type FH: Côté commande Hygienic Design (hygiène frontale)
- Type VH: Côté commande et bras de verrouillage Hygienic Design (hygiène complète)
Boîtier de serrure
Acier inox AISI 316L
Bras de verrouillage
Acier inox
- AISI 304 pour d1 = 22 (hygiène frontale)
- AISI 316L pour d1 = 30 (hygiène frontale)
- AISI 316 (hygiène complète)
Joints (hygiène complète)
Bleu, conforme aux normes de la FDA
Résistant aux températures de -40 °C à +110 °C
Joint d’étanchéité / joint torique
EPDM E
- Bleu, conforme aux normes de la FDA (hygiène frontale)
- Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
- Dureté de 85 ±5 Shore A (Joint d’étanchéité)
- Dureté de 70 ±5 Shore A (joint torique)
- Autres joints/racleurs (hygiène complète) TPU, dureté 95 ±5 Shore A
Autres composants
Acier inox AISI 316L
Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale conforme aux normes de la FDA
Degré de protection IP 66
Caractéristiques et applications
Les verrous en acier INOX GN 1150 sont destinés à être utilisés dans des zones exigeant une hygiène rigoureuse et répondent aux exigences d'hygiène côté commande (hygiène frontale) ainsi que côté commande et côté bras de verrouillage (hygiène complète) grâce aux écrous de montage spéciaux ainsi qu'au bras de verrouillage et à la vis à six pans creux optimisés. Le mécanisme de verrouillage est protégé par deux joints (hygiène frontale) et plusieurs joints (hygiène complète). En même temps, la surface de haute qualité (Ra < 0,8 µm) et le montage sans espace mort empêchent l’adhésion de la saleté et facilitent le nettoyage.
Les verrous créent une fermeture sûre en tournant au maximum de 90°, ce qui positionne le bras du verrouillage en position verrouillée derrière le châssis. Les surfaces inclinées du bras du verrouillage assurent un positionnement en douceur. Les bras de verrouillage sont disponibles avec différents angles de pliage pour couvrir une distance de bras de verrouillage A de 6 à 28 mm (hygiène frontale) et de 22 à 44 mm (hygiène complète).
Les trous de montage dans le boîtier doivent être à angle droit, sans bavures et sans chanfrein. Cela garantit que les anneaux d'étanchéité fonctionneront correctement. Les verrous en acier INOX GN 1150 (hygiène frontale) sont fournis avec un bras de verrouillage placé non serré.


Accessoire
Anneaux d'étanchéité GN 7600
Données techniques et instructions d'assemblage
Pour l'installation, définir un diamètre de perçage dans la porte, la calotte ou la trappe, comme indiqué sur le schéma d'encombrement.
Le boîtier du verrou est inséré dans l’alésage d’installation par l’avant et fixé par l’arrière à l’aide de l’écrou de montage. Le bras de verrouillage est ensuite fixé à l’aide de la vis à six pans creux.
Lors de la production en série, l'alésage d’installation requis dans le tablier de la porte est généralement réalisé par poinçonnage ou découpe au laser.
Le diamètre de l'alésage d'installation peut également être créé par perçage ou fraisage, comme indiqué dans les schémas d'encombrement.
Le poinçon à tôle GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour les tôles d’acier d’une épaisseur < 2 mm.
