TLAS Grenouillère mécanique avec position d'arrêt de sécurité

Acier ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • TLAS.Z: corps à levier et agrafe en acier zingué avec ressort.
  • TLAS.NH: corps à levier et agrafe en acier nickelé, bouton en technopolymère en couleur rouge RAL 3000.
  • TLAS.SST-16.4: corps à levier et agrafe en acier INOX AISI 304 avec ressort.
  • TLAS.SST-30: corps à levier et agrafe en acier INOX AISI 304, bouton en technopolymère en couleur rouge RAL 3000.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Fermetures à levier en acier brut.
  • Agrafes dans des formes et finitions différentes.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.