DIN 508 Tasseaux pour rainures en T

Acier ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • DIN 508-8: acier classe 8 (résistance à la traction 800 N/mm2), sans trou taraudé.
  • DIN 508-NI: Acier INOX AISI 304, sans trou taraudé.
  • DIN 508-8 (d): acier classe 8 (résistance à la traction 800 N/mm2), avec trou taraudé.
  • DIN 508-10 (d): acier bruni classe 10 (résistance à la traction 1 000 N/mm2), avec trou taraudé.
  • DIN 508-NI (d): Acier INOX AISI 316Ti, avec trou taraudé.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.