AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RLT-AL Profilés pour rails à rouleaux ELEROLL
Aluminium
Exécutions standards
- RLT-AL-AN: aluminium anodisé, couleur naturelle.
- RLT-AL-BL: aluminium, couleur naturelle.
- RLT-AL-AN-SL: aluminium anodisé, couleur naturelle, trous oblongs.
Caractéristiques et applications
Le profilé en aluminium peut contenir jusqu'à 11 éléments à rouleaux RLT-U ou éléments à billes RLS-U. La section particulière du profilé rend possible l'assemblage à déclic des éléments à rouleaux et des éléments à billes sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation.
Le profilé assure une résistance élevée à la courbure sous la charge. Il n'y a pas de nécessité à ajouter d'autres éléments de support, et ce, même sans appui complet (Fig. 1).
Exécutions spéciales sur demande
Profilés avec longueur differente par rapport aux exécutions standard (longueur maximum 2970 mm).
Instructions d'assemblage
Fixer le profilé à la structure de support avec des vis de dimension convenable et en nombre suffisant à l'application requise, si nécessaire, en pratiquant des trous appropriés dans la base du profilé.
Le profilé peut être monté en appui sur deux points (Fig. 1) ou en appui intégral (Fig.2).
Pour le drainage de tous les fluides qui peuvent stagner à l'intérieur du profilé (par exemple en cas d'applications sur des machines et des équipements qui exigent, pour des raisons d'hygiène, le nettoyage fréquent avec des jets d'eau), il est recommandé, si nécessaire de pratiquer des trous dans la base du profilé.
Données techniques
Voir: ELEROLL Rails à rouleaux modulaires.