ZCP Engrenages cylindriques

Technopolymère à base acétalique, angle de pression 20°.

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base acétalique (POM-C), couleur blanche.

Exécutions standards

  • Trou passant alésé H10.
  • ZCP-0.5: modul 0.5.
  • ZCP-0.7: modul 0.7.
  • ZCP-1.0: modul 1.0.
  • ZCP-1.25: modul 1.25.
  • ZCP-1.5: modul 1.5.
  • ZCP-2.0: modul 2.0.
  • ZCP-3.0: modul 3.0.
Informations générales

Caractéristiques

Le couple indiqué dans le tableau est garanti dans les limites comprises entre 0 et 150 tours par minute. Les valeurs de couple peuvent varier en fonction de la lubrification, de la température, du couplage avec différentes matières et des heures de fonctionnement continu.

Les excellentes propriétés de roulement, le faible coefficient de friction et la haute résistance à l’usure permettent d’utiliser ce produit à des vitesses de rotation élevées (supérieures à 1 000 tr/min), même en l’absence de lubrifiants.

Le technopolymère à base acétalique permet d’utiliser le produit dans les secteurs alimentaires, dans des environnements humides et il garantit une haute résistance aux agents chimiques, y compris de nombreux solvants.

Données techniques

Voir: Eléments de transmission.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Moyeu avec vis filetée de fixation

Moyeu avec trou et rainure de clavette conformes à UNI 6604

Instructions d'emploi

Assemblage

Pour coupler deux engrenages droits, un jeu positif de fonctionnement doit être envisagé.

Pour les modules 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 la tolérance (+0.03 +0.1) est recommandée. Pour les modules 2.0 - 3.0 la tolérance (+0.08 +0.3) est recommandée.

Le trou alésé H10 permet déjà de monter l’engrenage sur l’arbre. En cas d’application avec des couples réduits, l’usinage d’une rainure de clavette pour le couplage n’est pas nécessaire et une vis filetée suffira. Il est recommandé d’élargir le trou de plus de 2 mm par rapport au diamètre indiqué dans les tableaux, afin d’éviter la formation de fissures dans le matériau.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE