Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
VB.639/130: technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- VB.639-A: douille en acier bruni, trou borgne lisse.
- VB.639-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- VB.639-FP: douille en laiton, trou passant fileté.
- VB.639-p: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
- VB.639-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- VB.639-FP-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté.
Applications
Ce petit volant peut être utilisé dans des conditions d’emploi particulièrement difficiles où un blocage plus énergique est nécessaire, par exemple avec un maillet.