Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- BT-HP-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données Techniques).
- BT-HP-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Les boutons moletés retenus sont utilisés pour fixer les plaques de fermeture, carters ou autres sans risque de perte.
Cela est possible grâce à la partie non filetée de la tige qui permet au bouton de rester ancré (retenu) dans la machine.