IZP. Boutons de réglage moletés

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Plaquette centrale autocollante

Aluminium anodisé.

Exécutions standards

Trou borgne lisse. Fixation au moyen d'une vis de pression transversale en acier INOX selon UNI 5929 (vis sans tête à six pans creux et extrémité à bout cuvette). Comprise dans la fourniture.

  • IZP.: poignée neutre.
  • IZP+K: poignée avec index en forme triangulaire.
  • IZP+GS:poignée avec graduation standard, 20 traits de division, numérotage de 0 à 9. Le numérotage augmente en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.

Anneaux de régulation avec graduations de précision gravées au laser.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

La plaquette frontale autocollante peut être personnalisée avec des indications, des marques, des symboles graphiques, etc.

Sur la surface lisse de la poignée il est possible de graver au laser des graduations de précision (voir Graduations).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE