Base en technopolymère, tige en acier
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Tige articulée
Acier zingué fileté avec hexagone pour réglage.
Exécutions standards
- LSX.A: sans disque antiglisse.
- LSX.A-AS: avec disque antiglisse en caoutchouc SBR, assemblé à la base.
Caractéristiques
Les valeurs reportées dans le tableau représentent la résistance à une charge appliquée sur l’axe de l’élément de nivellement.
En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles sollicitations latérales ou angulaires, susceptibles d'affecter la résistance du disque antiglisse, doivent être prises en considération.
En conditions d'emploi particulièrement difficiles ou sur des surfaces particulièrement adhérentes l'exécution LSX.A-AS avec disque antiglisse en caoutchouc SBR pourrait ne pas être optimale. Pour ces applications, il sera conseillé de voir le modèle LS.A-AS.