PMT.100 Doigts d’indexage à ressort

Corps en SUPER-technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Embout

Acier trempé et bruni ou acier INOX AISI 303.

Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire ou rouge RAL 3000 (C6), finition mate.

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Contre-écrou

NTT: SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécutions standards

  • PMT.100-A: embout en acier bruni, sans contre-écrou.
  • PMT.100-AK: embout en acier bruni, avec contre-écrou (fourni non assemblé).
  • PMT.100-SST-A: embout en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou, non magnétique.
  • PMT.100-SST-AK: embout en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou (fourni non assemblé), non magnétique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

  • Légéreté associée à une résistance mécanique élevée.
  • Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité (PMT.100-SST).
  • Résistant à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, ils sont indiqués pour des applications telles que, en autres, les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage PMT.100 ne doit présenter aucune bavure d'usinage (voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).

Produit en SUPER-technopolymère sur la base de la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 617 à la suite des accords avec Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-SST-AK - Embout en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou 
Autres exécution

Autre exécution standard

PMT.101: doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait.

Accessoires

Accessoires sur demande

NTT: contre-écrou en SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre (voir tableau).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE