AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère et acier INOX

Chaînette
Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Exécutions standards
Anneau en acier INOX traité NERINOX.
- CT-S-2A: câble avec deux anneaux.
- CT-S-A: câble avec un anneau.
- CT-S: câble sans anneaux.
Caractéristiques et applications
Les chaînettes CT-S se caractérisent par une grande flexibilité par rapport aux différents types de câbles, métalliques et en polyéthylène.
Ils sont principalement utilisés conjointement aux différents types de goujons autobloquants ou lorsque l’on souhaite éviter la perte de petits composants ou outils afin qu’ils soient toujours disponibles et à portée de main.