GN 235 Charnières avec trous oblongs de réglage

Alliage de zinc moulé sous pression

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type H: réglable verticalement
  • Type B: réglable horizontalement
  • Type HB: réglable verticalement et/ou horizontalement
  • Type D: avec trous de passage
  • Type DH: avec trous de passage, réglable verticalement
  • Type DB: avec trous de passage, réglable horizontalement

Alliage de zinc moulé sous pression     ZD

revêtue en résine époxyde

noir, RAL 9005, finition texturée     SW

argenté, RAL 9006, finition texturée     SR

Goujon

Acier INOX AISI 316Ti

Informations

Informations

Les charnières GN 235 sont réglables en hauteur ou en largeur le long des fentes, selon le modèle, et sont fixées à l'aide de vis à tête hexagonale, à tête ovale ou à tête cylindrique basse.

L'espace disponible étant suffisant pour les têtes de vis et les rondelles (espace d'installation), les charnières peuvent être ouvertes à 180° sans obstacle.

Le schéma de perçage des charnières est le même que celui de la gamme de charnières CMM  de sorte que les charnières sont interchangeables.

GN 235-ZD-DH - Avec trous de passage, réglable verticalement 
Accessoires

Accessoires

  • Plaquettes entretoises pour charnières PCM-SP .
  • Plaquettes pour fixation charnières PCM-TH .
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.